Los anillos de retención actúan como reborde que sostiene los componentes y los montajes en su sitio en un eje liso y también se pueden utilizar en una carcasa o en un orificio para usos puntuales. Entre las aplicaciones populares se incluyen los ejes de retención.
Se instalan en ranuras prefrabricadas de ejes y pasadores, creando un reborde y reteniendo el componente o montaje específico. El diseño de anilla cuenta con un labio para permitir un montaje y desmontaje sencillos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1143 € - 0,1204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,1514 € - 0,1593 € | 19520 En stock |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,1096 € - 0,1154 € | 17593 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,1047 € - 0,1103 € | 29500 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0952 € - 0,1003 € | 34000 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,0574 € | 47000 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 40557 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,0857 € - 0,0902 € | 30444 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar