Menu Search

Anillos de seguridad de plástico

En stock

Estos anillos de seguridad de plástico encajan en ranuras u orificios, proporcionando un agarre seguro y fiable sobre los ejes y otros objetos cilíndricos, articulaciones de horquilla y pasadores de horquilla.

Proporciona durabilidad, fuerza, resistencia a la corrosión y al desgaste. Además de ser ligeros, son perfectos para aplicaciones que requieren una reducción del peso.

Sencillos de instalar y extraer, por lo que resultan prácticos y eficientes durante las operaciones de montaje y mantenimiento. Se utilizan en varias aplicaciones como automotrices, industriales y electrónicas.

  • Encajan en ranuras u orificios, proporcionando un agarre seguro y fiable sobre los ejes.
  • Proporcionan durabilidad, fuerza y resistencia a la corrosión.
  • Se utilizan en aplicaciones automotrices, industriales y electrónicas.
Material: POM Color: Negro Código De La Serie: SRR3446

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l1 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2
1.0
7.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1.6
23.0
320 En stock
9.0
1.4
18.5
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.1
11.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
1.3
14.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
1.1
9.0
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
1.9
28.0
CirClip 3.2 7.0 1.0 POM

20212704


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • l1
    1.0
  • Material
    POM
  • Color
    Negro
CirClip 12.0 23.0 1.6 POM

20212759


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0
  • d2
    23.0
  • l1
    1.6
  • Material
    POM
  • Color
    Negro
CirClip 9.0 18.5 1.4 POM

20212742


Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • d1
    9.0
  • d2
    18.5
  • l1
    1.4
  • Material
    POM
  • Color
    Negro
CirClip 5.0 11.0 1.1 POM

20212728


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • d2
    11.0
  • l1
    1.1
  • Material
    POM
  • Color
    Negro
CirClip 7.0 14.0 1.3 POM

20212735


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0
  • d2
    14.0
  • l1
    1.3
  • Material
    POM
  • Color
    Negro
CirClip 4.0 9.0 1.1 POM

20212711


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0
  • d2
    9.0
  • l1
    1.1
  • Material
    POM
  • Color
    Negro
CirClip 15.0 28.0 1.9 POM

20212766


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    1.9
  • Material
    POM
  • Color
    Negro