20758127
20758127
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,04 € |
100 - 199 | 4,54 € |
200 - 499 | 4,03 € |
500 + | 3,53 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
l2 025 | 7.5 |
A/F | 4.0 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar