Menu Search

Tornillo del panel cautivo M8 8.0 35.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Referencia de Essentra:

20758295

Número de pieza del fabricante:

20758295

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,88 €
100 - 199 5,29 €
200 - 499 4,70 €
500 + 4,12 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,88 €

1 x 5,88 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 025 35.0
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
l2 025 10.0
A/F 6.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Tipo de cabezal Cabeza del capuchón
Material Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros