20758646
20758646
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 29,36 € |
100 - 199 | 26,42 € |
200 - 499 | 23,49 € |
500 + | 20,55 € |
d1 | M20 |
---|---|
l1 025 | 120.0 |
d2 a012 | 16.0 |
d3 max | 30.0 |
d4 min | 22.0 |
H1 max | 20.0 |
l2 025 | 25.0 |
A/F | 19.0 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar