Menu Search

Tornillo de hombro M4 5.0 5.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Referencia de Essentra:

20756536

Número de pieza del fabricante:

20756536

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,37 €
100 - 199 3,93 €
200 - 499 3,50 €
500 + 3,06 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,37 €

1 x 4,37 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 5.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros