Menu Search

Tornillo de hombro M6 8.0 30.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Referencia de Essentra:

20757069

Número de pieza del fabricante:

20757069

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,71 €
100 - 199 5,14 €
200 - 499 4,57 €
500 + 4,00 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,71 €

1 x 5,71 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 30.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros