Las arandelas avellanadas son una solución ideal para retener construcciones de peso ligero. También se pueden utilizar como arandela deslizante en centros de rotación. El material de plástico utilizado para fabricar estas arandelas se puede esterilizar, por lo que son una solución ideal para aplicaciones científicas y médicas.
No se requieren herramientas especiales para el montaje o desmontaje de las arandelas. Su instalación es rápida y sencilla.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro exterior | Altura general | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1459 € - 0,1536 € | 3506 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1514 € - 0,1593 € | 814 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,196 € - 0,2062 € | 1678 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 490 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,2292 € - 0,2414 € | 36 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,1806 € - 0,1901 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 180 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1806 € - 0,1901 € | 490 En stock |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2126 € - 0,2239 € | 427 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar