Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.
Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.
Código De La Serie: SR1946
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Tipo | Tipo de arandela | Tipo de tornillo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1134 € - 0,1195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
0,0702 € - 0,0739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,1134 € - 0,1195 € | 58 En stock |
Blanco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
0,0792 € - 0,0834 € | 6410 En stock |
Blanco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,0593 € - 0,0625 € | 41968 En stock |
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,1099 € - 0,1155 € | 12223 En stock |
Blanco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,0593 € - 0,0625 € | 1188 En stock |
Blanco
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Arandela estándar
|
Tornillo plano
|
||
0,155 € - 0,1632 € | 62032 En stock |
Blanco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,094 € - 0,0988 € | 3535 En stock |
Blanco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,0702 € - 0,0739 € | 500 En stock |
Negro
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
0,09 € - 0,0948 € | 9899 En stock |
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,0813 € - 0,0854 € | 12556 En stock |
Negro
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,0792 € - 0,0834 € | 29122 En stock |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,1366 € - 0,1438 € | 15784 En stock |
Blanco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
0,0593 € - 0,0625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,0593 € - 0,0625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Arandela estándar
|
Tornillo aplanado
|
||
0,1134 € - 0,1195 € | 8000 En stock |
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
0,0593 € - 0,0625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
0,0792 € - 0,0834 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
0,1366 € - 0,1438 € | 118088 En stock |
Blanco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar