Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Longitud por debajo del cabezal Diámetro máximo exterior Compra
0,1472 € - 0,1552 € 11500 En stock
15.0 mm
7.8 mm
Negro
12.0 mm
0,2974 € - 0,3131 € 10295 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 200 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
0,0831 € - 0,0875 € 300 En stock
1.7 mm
4.9 mm
Natural
10.0 mm
0,1806 € - 0,1901 € 13610 En stock
2.5 mm
12.5 mm
Negro
28.0 mm
0,1352 € - 0,1423 € 448 En stock
1.5 mm
Natural
PA
0,0943 € - 0,0993 € 44 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
1,4713 € - 1,5486 € 300 En stock
3.0 mm
98.0 mm
Natural
Nylon 6/6
57.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 78 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
0,2863 € - 0,3014 € 1974 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0787 € - 0,0827 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1653 € - 0,1742 € 12 En stock
0.5 mm
Negro
PA
4.0 mm
0,2794 € - 0,294 € 500 En stock
2.5 mm
17.5 mm
Negro
28.0 mm
0,1333 € - 0,1403 € 818 En stock
2.0 mm
9.9 mm
Natural
15.0 mm
0,1255 € - 0,1322 € 959 En stock
2.0 mm
7.9 mm
Natural
15.0 mm
0,0832 € - 0,0876 € 45078 En stock
1.7 mm
5.9 mm
Natural
10.0 mm
0,1585 € - 0,1666 € 49068 En stock
2.0 mm
11.9 mm
Natural
18.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 21691 En stock
2.0 mm
14.8 mm
Natural
25.0 mm
0,7205 € - 0,7584 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
Natural
PA
0,1263 € - 0,1329 € 105318 En stock
1.2 mm
6.1 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
  • de 18
Arandela de hombro 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229279

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    15.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Rango de precios
0,3131 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
10295 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 3.1 mm 4.9 mm 10.0 mm

10054888

Rango de precios
0,0875 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm

10229132

Rango de precios
0,1901 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
13610 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    12.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 3.1 mm PA

10117040

Rango de precios
0,1423 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    18.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    10.9 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
Arandela de hombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Rango de precios
0,0993 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Rango de precios
1,5486 € - 1,4713 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    98.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    57.0 mm
  • Diámetro interior
    50.0 mm
  • Altura de la brida
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Rango de precios
0,3014 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
1974 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.6 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Rango de precios
0,0827 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 6.2 mm PA

10133804

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.5 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    0.5 mm
Arandela de hombro 10.2 mm 17.5 mm 28.0 mm

10229224

Rango de precios
0,294 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    17.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10054970

Rango de precios
0,1403 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
818 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054918

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
959 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054994

Rango de precios
0,0876 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
45078 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055076

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
49068 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm

10055151

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
21691 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 2.9 mm PA

10640883

Rango de precios
0,7584 € - 0,7205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    1.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.7 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
Arandela de hombro 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6

10185926

Rango de precios
0,1329 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
105318 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.1 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.1 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables