Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Longitud por debajo del cabezal Diámetro máximo exterior Compra
0,2974 € - 0,3131 € 1131 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 4638 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
10016237 0,182 € - 0,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2849 € - 0,30 € 77 En stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
15.7 mm
10016336 0,1046 € - 0,1102 € 2164 En stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1333 € - 0,1403 € 39530 En stock
2.0 mm
7.9 mm
Natural
15.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 4032 En stock
2.0 mm
10.9 mm
Natural
18.0 mm
0,1556 € - 0,1638 € 12886 En stock
2.0 mm
11.9 mm
Natural
18.0 mm
0,2029 € - 0,2135 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
17.8 mm
Natural
25.0 mm
0,4157 € - 0,4376 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
Negro
PA
0,2849 € - 0,30 € 8300 En stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
15.7 mm
0,2376 € - 0,2501 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,182 € - 0,1916 € 16750 En stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,2376 € - 0,2501 € 12120 En stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,2154 € - 0,2268 € 13996 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
10016428 0,2154 € - 0,2268 € 17400 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,2154 € - 0,2268 € 760 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,1806 € - 0,1901 € 13610 En stock
2.5 mm
12.5 mm
Negro
28.0 mm
0,1611 € - 0,1697 € 2877 En stock
1.0 mm
11.0 mm
Negro
16.0 mm
0,2794 € - 0,294 € 12953 En stock
9.0 mm
12.8 mm
Negro
25.0 mm
  • de 18
Arandela de hombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016534

Rango de precios
0,3131 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
1131 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
4638 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016541

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016336

Rango de precios
0,1102 € - 0,1046 €

Niveles de existencias
2164 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.4 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de aislamiento 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054956

Rango de precios
0,1403 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
39530 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055038

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
4032 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055113

Rango de precios
0,1638 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
12886 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055199

Rango de precios
0,2135 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 3.5 mm PA

10638897

Rango de precios
0,4376 € - 0,4157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    6.3 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.2 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
Arandela de hombro 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
8300 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016305

Rango de precios
0,2501 € - 0,2376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.4 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
16750 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016343

Rango de precios
0,2501 € - 0,2376 €

Niveles de existencias
12120 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.4 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016374

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
13996 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016428

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
17400 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016411

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm

10229132

Rango de precios
0,1901 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
13610 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    12.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm

10229194

Rango de precios
0,1697 € - 0,1611 €

Niveles de existencias
2877 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm

10229071

Rango de precios
0,294 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
12953 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    12.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Altura de la brida
    9.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante