Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Longitud por debajo del cabezal Diámetro máximo exterior Compra
0,0641 € - 0,0791 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0492 € - 0,0608 € 21996 En stock
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0225 € - 0,0278 € 396945 En stock
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0342 € - 0,0423 € 9998 En stock
1.2 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0283 € - 0,0349 € 18000 En stock
2 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0765 € - 0,0945 € 994 En stock
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0521 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,096 € - 0,1185 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0421 € - 0,052 € 21500 En stock
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0839 € - 0,1036 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0768 € - 0,0948 € 448 En stock
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0716 € - 0,0884 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0714 € - 0,0881 € 940 En stock
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0692 € - 0,0854 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
0,038 € - 0,0469 € 998 En stock
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0538 € - 0,0665 € 5088 En stock
1.2 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0399 € - 0,0493 € 969 En stock
1.6 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0679 € - 0,0838 € 494 En stock
1.3 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0512 € - 0,0632 € 1500 En stock
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
0,0388 € - 0,048 € 1000 En stock
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
  • de 18
Arandela de hombro 0.500 in Nylon 6/6

10334768

Rango de precios
0,0791 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    11.1 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    19.1 mm
  • Diámetro exterior de la base
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    12.7 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 0.385 in Nylon 6/6

10334607

Rango de precios
0,0608 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
21996 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    9.5 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    14.5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    11.9 mm
  • Diámetro interior
    9.8 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 0.171 in Nylon 6/6

10334348

Rango de precios
0,0278 € - 0,0225 €

Niveles de existencias
396945 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8.8 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.3 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 0.115 in Nylon 6/6

10334225

Rango de precios
0,0423 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
9998 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.1 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.6 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
Arandela de hombro 0.240 in Nylon 6/6

10334430

Rango de precios
0,0349 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.2 mm
  • Diámetro exterior de la base
    8 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    2 mm
Arandela de hombro 0.240 in Nylon 6/6

10334461

Rango de precios
0,0945 € - 0,0765 €

Niveles de existencias
994 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.3 mm
  • Diámetro exterior de la base
    8 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
Arandela de hombro 0.375 in Nylon 6/6

10334713

Rango de precios
0,0643 € - 0,0521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    18.9 mm
  • Diámetro exterior de la base
    11.3 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 0.201 in Nylon 6/6

10334683

Rango de precios
0,1185 € - 0,096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    28.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16.1 mm
  • Diámetro exterior de la base
    10.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    3.6 mm
Arandela de hombro 0.344 in Nylon 6/6

10334720

Rango de precios
0,052 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
21500 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    19.1 mm
  • Diámetro exterior de la base
    11.9 mm
  • Diámetro interior
    8.7 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 0.476 in Nylon 6/6

10334775

Rango de precios
0,1036 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    3 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    25.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    14.8 mm
  • Diámetro interior
    12.1 mm
  • Altura de la brida
    2 mm
Arandela de hombro 0.255 in Nylon 6/6

10334591

Rango de precios
0,0948 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    14.3 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    14 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 0.184 in Nylon 6/6

10334546

Rango de precios
0,0884 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    7.9 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.7 mm
  • Diámetro interior
    4.7 mm
  • Altura de la brida
    1.8 mm
Arandela de hombro 0.310 in Nylon 6/6

10334812

Rango de precios
0,0881 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.3 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    21 mm
  • Diámetro exterior de la base
    11 mm
  • Diámetro interior
    7.9 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
Arandela de hombro 0.378 in Nylon 6/6

10334799

Rango de precios
0,0854 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    19.1 mm
  • Diámetro exterior de la base
    12.6 mm
  • Diámetro interior
    9.6 mm
  • Altura de la brida
    0.8 mm
Arandela de hombro 0.075 in Nylon 6/6

10334171

Rango de precios
0,0469 € - 0,038 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    7.1 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3 mm
  • Diámetro interior
    1.9 mm
  • Altura de la brida
    0.8 mm
Arandela de hombro 0.160 in Nylon 6/6

10334317

Rango de precios
0,0665 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
5088 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.9 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
Arandela de hombro 0.148 in Nylon 6/6

10334393

Rango de precios
0,0493 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
969 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    5.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    9.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.8 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 0.280 in Nylon 6/6

10334645

Rango de precios
0,0838 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    7.1 mm
  • Altura de la brida
    1.3 mm
Arandela de hombro 0.316 in Nylon 6/6

10334652

Rango de precios
0,0632 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    12.8 mm
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
Arandela de hombro 0.184 in Nylon 6/6

10334287

Rango de precios
0,048 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.9 mm
  • Diámetro interior
    4.7 mm
  • Altura de la brida
    0.8 mm