Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Longitud por debajo del cabezal Diámetro máximo exterior Compra
0,2836 € - 0,2984 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
12.4 mm
Natural
Nylon
22.5 mm
0,1756 € - 0,1931 € 3757 En stock
1.5 mm
Negro
Nylon 6/6
0,2029 € - 0,2136 € 104 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
0,2863 € - 0,3014 € 10978 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.6 mm
0,253 € - 0,2662 € 26000 En stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,3475 € - 0,3657 € 1000 En stock
1.2 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
9.4 mm
0,2029 € - 0,2136 € 16623 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
0,182 € - 0,1916 € 8540 En stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0787 € - 0,0827 € 1000 En stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 4080 En stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,2154 € - 0,2268 € 13043 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,2958 € - 0,3115 € 21 En stock
2.0 mm
3.5 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
0,2515 € - 0,2648 € 716 En stock
2.0 mm
6.3 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
9.0 mm
0,4169 € - 0,439 € 18988 En stock
4.5 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
0,0906 € - 0,0953 € 235 En stock
2.0 mm
Natural
PA
0,2292 € - 0,2414 € 89800 En stock
1.7 mm
4.9 mm
Natural
Nylon
8.2 mm
0,107 € - 0,1127 € 261 En stock
1.1 mm
4.8 mm
Negro
8.0 mm
0,1105 € - 0,1162 € 6595 En stock
2.5 mm
3.5 mm
Negro
5.5 mm
0,1501 € - 0,158 € 355 En stock
15.0 mm
7.8 mm
Negro
12.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 2723 En stock
2.0 mm
5.5 mm
Negro
12.0 mm
  • de 18
Arandela avellanada 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon

10065884

Rango de precios
0,2984 € - 0,2836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    12.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    22.5 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Countersunk Insulation Washer
Arandela de hombro 0.240 in Nylon 6/6

10334478

Rango de precios
0,1931 € - 0,1756 €

Niveles de existencias
3757 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.3 mm
  • Diámetro exterior de la base
    8 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
Arandela de hombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016084

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Rango de precios
0,3014 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
10978 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.6 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Rango de precios
0,3657 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    9.4 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
16623 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
8540 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Rango de precios
0,0827 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016329

Rango de precios
0,2501 € - 0,2376 €

Niveles de existencias
4080 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.4 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
13043 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Rango de precios
0,3115 € - 0,2958 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.9 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Insulation Washer
Arandela de hombro 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
716 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Insulation Washer
Arandela de hombro 6.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Rango de precios
0,439 € - 0,4169 €

Niveles de existencias
18988 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.5 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    25.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Altura de la brida
    4.5 mm
Arandela de hombro 4.0 mm PA

10135235

Rango de precios
0,0953 € - 0,0906 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    9.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
Arandela avellanada 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Nylon

10065839

Rango de precios
0,2414 € - 0,2292 €

Niveles de existencias
89800 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.2 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Countersunk Insulation Washer
Arandela de hombro 2.6 mm 4.8 mm 8.0 mm

10228890

Rango de precios
0,1127 € - 0,107 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Altura de la brida
    1.1 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm

10228982

Rango de precios
0,1162 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
6595 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.5 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229057

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
355 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    15.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm

10229125

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
2723 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante