Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Longitud por debajo del cabezal Diámetro máximo exterior Compra
0,2294 € - 0,2416 € 400 En stock
5.0 mm
9.7 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
15.7 mm
0,0659 € - 0,0695 € 9000 En stock
1.2 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.8 mm
0,2974 € - 0,3131 € 800 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,2154 € - 0,2268 € 502 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,0425 € - 0,0447 € 40 En stock
1.0 mm
3.8 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,3367 € - 0,3543 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
3.5 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
0,4169 € - 0,439 € 253 En stock
4.5 mm
13.0 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,1585 € - 0,1666 € 49068 En stock
2.0 mm
11.9 mm
Natural
18.0 mm
0,0832 € - 0,0876 € 45078 En stock
1.7 mm
5.9 mm
Natural
10.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 21691 En stock
2.0 mm
14.8 mm
Natural
25.0 mm
0,097 € - 0,1023 € 14106 En stock
1.3 mm
3.5 mm
Negro
7.5 mm
0,1445 € - 0,1521 € 16989 En stock
10.0 mm
7.2 mm
Negro
12.0 mm
0,2544 € - 0,2677 € 25538 En stock
1.7 mm
9.4 mm
Negro
19.0 mm
0,1012 € - 0,1065 € 96 En stock
8.0 mm
3.4 mm
Negro
10.0 mm
0,2863 € - 0,3014 € 2589 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.6 mm
0,182 € - 0,1916 € 16750 En stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
10016336 0,1046 € - 0,1102 € 2164 En stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.4 mm
0,0943 € - 0,0993 € 44 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,2849 € - 0,30 € 8300 En stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
15.7 mm
  • de 18
Arandela de hombro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Rango de precios
0,2416 € - 0,2294 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.7 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Altura de la brida
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Insulation Washer
Arandela de hombro 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm Nylon 6/6

10016459

Rango de precios
0,0695 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Rango de precios
0,3131 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Rango de precios
0,2501 € - 0,2376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.4 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
502 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Rango de precios
0,0447 € - 0,0425 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Insulation Washer
Arandela de hombro 2.6 mm 3.5 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160992

Rango de precios
0,3543 € - 0,3367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Insulation Washer
Arandela de hombro 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Rango de precios
0,439 € - 0,4169 €

Niveles de existencias
253 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Altura de la brida
    4.5 mm
  • Tipo de arandela
    Insulation Washer
Arandela de aislamiento 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055076

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
49068 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054994

Rango de precios
0,0876 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
45078 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm

10055151

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
21691 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm

10229040

Rango de precios
0,1023 € - 0,097 €

Niveles de existencias
14106 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.3 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm

10229118

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
16989 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    10.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm

10229187

Rango de precios
0,2677 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
25538 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm

10229255

Rango de precios
0,1065 € - 0,1012 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    8.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Rango de precios
0,3014 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
2589 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.6 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
16750 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016336

Rango de precios
0,1102 € - 0,1046 €

Niveles de existencias
2164 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.4 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Rango de precios
0,0993 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante
Arandela de hombro 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
8300 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela aislante