Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Longitud por debajo del cabezal Diámetro máximo exterior Compra
0,1255 € - 0,1322 € 497 En stock
1.5 mm
Natural
PA
0,3196 € - 0,3364 € 9 En stock
3.0 mm
Natural
PA
0,1497 € - 0,1576 € 3500 En stock
2.0 mm
11.0 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 956 En stock
2.0 mm
11.9 mm
Natural
18.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 54015 En stock
2.0 mm
9.9 mm
Natural
15.0 mm
0,2131 € - 0,2244 € 957 En stock
2.0 mm
13.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,5752 € - 0,6055 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
Negro
PA
0,2822 € - 0,297 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
PA
0,3495 € - 0,3678 € 850 En stock
3.1 mm
21.7 mm
Natural
Nylon 6/6
27.7 mm
0,1754 € - 0,1847 € 865 En stock
3.0 mm
16.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,3516 € - 0,3702 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Natural
PA
0,1403 € - 0,1476 € 20811 En stock
2.0 mm
10.9 mm
Natural
18.0 mm
0,2126 € - 0,2239 € 436 En stock
2.0 mm
17.8 mm
Natural
25.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 15112 En stock
4.0 mm
6.5 mm
Negro
12.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 25492 En stock
2.0 mm
6.5 mm
Negro
12.0 mm
0,1653 € - 0,1742 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
7.9 mm
Negro
12.0 mm
0,1282 € - 0,1349 € 942 En stock
2.6 mm
14.9 mm
Natural
Nylon 6/6
19.8 mm
0,1497 € - 0,1576 € 1000 En stock
2.0 mm
16.0 mm
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
0,1088 € - 0,1146 € 4982 En stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
0,1863 € - 0,196 € 6710 En stock
2.0 mm
15.8 mm
Natural
25.0 mm
  • de 18
Arandela de aislamiento 3.1 mm PA

10117033

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
497 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
Arandela de aislamiento 20.1 mm PA

10117125

Rango de precios
0,3364 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    36.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    21.6 mm
  • Diámetro interior
    20.1 mm
  • Altura de la brida
    3.0 mm
Arandela de hombro 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072769

Rango de precios
0,1576 € - 0,1497 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de aislamiento 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10054987

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055069

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
54015 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 12.2 mm 13.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055144

Rango de precios
0,2244 € - 0,2131 €

Niveles de existencias
957 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    13.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro 2.9 mm PA

10640654

Rango de precios
0,6055 € - 0,5752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    0.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.7 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
Arandela de hombro M4 4.4 mm 5.2 mm Negro PA

10110782

Rango de precios
0,297 € - 0,2822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Nylon 6/6

10185971

Rango de precios
0,3678 € - 0,3495 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    21.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    27.7 mm
  • Diámetro interior
    16.1 mm
  • Altura de la brida
    3.1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro 10.1 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072851

Rango de precios
0,1847 € - 0,1754 €

Niveles de existencias
865 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    16.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Altura de la brida
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro M4 4.4 mm 5.2 mm Natural PA

10110799

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.2 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de aislamiento 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055120

Rango de precios
0,1476 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
20811 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055205

Rango de precios
0,2239 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
436 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm

10228944

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
15112 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm

10229026

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
25492 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 6.1 mm 7.9 mm 12.0 mm

10098882

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nylon 6/6

10072660

Rango de precios
0,1349 € - 0,1282 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    19.8 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Altura de la brida
    2.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10072813

Rango de precios
0,1576 € - 0,1497 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    16.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Rango de precios
0,1146 € - 0,1088 €

Niveles de existencias
4982 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.2 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de aislamiento 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm

10055168

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    15.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante