Menu Search

Arandelas para prensaestopas

En stock

Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro exterior Compra
0,1174 € - 0,1227 € 3528 En stock
PG 42
60.0 mm
0,1174 € - 0,1227 € 1657 En stock
M50 x 1.5
0,0816 € - 0,0858 € 176574 En stock
PG 29
40.5 mm
0,1047 € - 0,111 € 1180 En stock
M40
53.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 4527 En stock
PG 9
0,1174 € - 0,1227 € Solicite el plazo de entrega aquí
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0814 € - 0,0867 € 125 En stock
PG 29
41.0 mm
0,0418 € - 0,0444 € 5 En stock
M16 x 1.5
0,1671 € - 0,1756 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" NPT
38.0 mm
10381120 0,1745 € - 0,1851 € 1370 En stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0558 € - 0,0588 € 43140 En stock
PG 13.5
22.0 mm
0,0814 € - 0,0867 € 5000 En stock
M32 x 1.5
0,0558 € - 0,0588 € 19813 En stock
1/2" NPT
24.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 4023 En stock
1" NPT
47.0 mm
0,1047 € - 0,111 € 3040 En stock
PG 36
51.0 mm
0,0583 € - 0,0615 € 13315 En stock
PG 21
34.0 mm
0,0583 € - 0,0615 € 15698 En stock
M25 x 1.5
31.5 mm
0,0816 € - 0,0858 € 8490 En stock
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0558 € - 0,0588 € 408 En stock
PG 16
0,0558 € - 0,0588 € 5122 En stock
M20 x 1.5 mm
  • de 3
Precinto para prensaestopas PG 42 Neopreno Negro

10381250

Rango de precios
0,1227 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
3528 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 42
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
Precinto para prensaestopas M50 x 1.5 Neopreno Negro

10381335

Rango de precios
0,1227 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
1657 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M50 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381014

Rango de precios
0,0858 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
176574 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    40.5 mm
Precinto para prensaestopas M40 x 1.5 Neopreno Negro

10381106

Rango de precios
0,111 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.7 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M40
  • Diámetro exterior
    53.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 9 Neopreno Negro

10381182

Rango de precios
0,0431 € - 0,041 €

Niveles de existencias
4527 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M50 x 1.5 Neopreno Negro

10381113

Rango de precios
0,1227 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M50 x 1.5
  • Diámetro exterior
    62.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381236

Rango de precios
0,0867 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    41.0 mm
Precinto para prensaestopas M16 x 1.5 Neopreno Negro

10381281

Rango de precios
0,0444 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Código de material
    4016930090
Precinto para prensaestopas 1" NPT Neopreno Negro

10629185

Rango de precios
0,1756 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1" NPT
  • Diámetro exterior
    38.0 mm
Precinto para prensaestopas M63 x 1.5 Neopreno Negro

10381120

Rango de precios
0,1851 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
1370 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M63 x 1.5
  • Diámetro exterior
    71.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 13.5 Neopreno Negro

10381205

Rango de precios
0,0588 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
43140 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    3.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381311

Rango de precios
0,0867 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas 1/2" NPT Neopreno Negro

10381359

Rango de precios
0,0588 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
19813 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1/2" NPT
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas 1" NPT Neopreno Negro

10381168

Rango de precios
0,0858 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
4023 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1" NPT
  • Diámetro exterior
    47.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 36 Neopreno Negro

10381243

Rango de precios
0,111 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
3040 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Diámetro exterior
    51.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 21 Neopreno Negro

10381007

Rango de precios
0,0615 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
13315 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Arandela para prensaestopas M25 x 1.5 Neopreno Negro

10381083

Rango de precios
0,0615 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
15698 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
  • Diámetro exterior
    31.5 mm
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381090

Rango de precios
0,0858 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
8490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 16 Neopreno Negro

10381212

Rango de precios
0,0588 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 16
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M20 x 1.5 mm Neopreno Negro

10381298

Rango de precios
0,0588 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
5122 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5 mm
  • Código de material
    4016930090