Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5604 En stock |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 7001 En stock |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 4527 En stock |
PG 9
|
|
|||
| 5280 En stock |
PG 48
|
|
|||
| 790 En stock |
M63 x 1.5
|
|
|||
| 10381120 | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 25954 En stock |
PG 11
|
|
|||
| 4603 En stock |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 1280 En stock |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 38394 En stock |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1" NPT
|
|
|||
| 78154 En stock |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 41240 En stock |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 10381274 | 13384 En stock |
M12 x 1.5
|
|
||
| 16272 En stock |
M16 x 1.5
|
|
|||
| 3911 En stock |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 33365 En stock |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 8309 En stock |
PG 7
|
|
|||
| 3528 En stock |
PG 42
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar