Menu Search

Arandelas planas - Goma

En stock

La arandela plana de goma se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: GTP, PVC y TPE
  • Color: Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 HB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,046 € - 0,0485 € 633 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,055 € - 0,0579 € 121973 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1151 € - 0,1211 € 2010 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
10069417 0,026 € - 0,0275 € 9790 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0626 € - 0,0659 € 48377 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0523 € - 0,0551 € 25200 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
10042298 0,0754 € - 0,0794 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
10178638 0,0527 € - 0,0554 € 68844 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
10042144 0,0862 € - 0,0907 € 39530 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1445 € - 0,1522 € 8584 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
10069554 0,0667 € - 0,0701 € 14909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2308 € - 0,2429 € 88 En stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2618 € - 0,2618 € 24761 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,374 € - 0,3935 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1155 € - 0,1215 € 10256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2847 € - 0,2997 € 1847 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,4629 € - 0,4872 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,2918 € - 0,3073 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
10041963 0,0315 € - 0,0331 € 56730 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1339 € - 0,141 € 3500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • de 3
Arandela 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
633 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Rango de precios
0,0579 € - 0,055 €

Niveles de existencias
121973 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Rango de precios
0,1211 € - 0,1151 €

Niveles de existencias
2010 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Rango de precios
0,0275 € - 0,026 €

Niveles de existencias
9790 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
48377 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Rango de precios
0,0551 € - 0,0523 €

Niveles de existencias
25200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Rango de precios
0,0794 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Rango de precios
0,0554 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
68844 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
39530 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Rango de precios
0,1522 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
8584 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Rango de precios
0,0701 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
14909 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Rango de precios
0,2429 € - 0,2308 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Rango de precios
0,2618 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
24761 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Rango de precios
0,3935 € - 0,374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Rango de precios
0,1215 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
10256 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Rango de precios
0,2997 € - 0,2847 €

Niveles de existencias
1847 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Rango de precios
0,4872 € - 0,4629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Rango de precios
0,3073 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Rango de precios
0,0331 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
56730 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Rango de precios
0,141 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana