Menu Search

Arandelas planas - Goma

En stock

La arandela plana de goma se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: GTP, PVC y TPE
  • Color: Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 HB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0411 € - 0,0433 € 91286 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
10069417 0,026 € - 0,0275 € 9790 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
10042038 0,1035 € - 0,1089 € 33 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1339 € - 0,141 € 3500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,1056 € - 1,1627 € 1250 En stock
GTP
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4461 € - 0,4696 € Solicite el plazo de entrega aquí
GTP
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1373 € - 0,1446 € Solicite el plazo de entrega aquí
GTP
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0924 € - 0,0973 € 500 En stock
GTP
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,2498 € - 0,263 € Solicite el plazo de entrega aquí
GTP
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0794 € - 0,0836 € 68273 En stock
GTP
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1807 € - 0,1901 € 3600 En stock
GTP
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,2071 € - 1,271 € 453 En stock
GTP
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1484 € - 0,1563 € 49000 En stock
GTP
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1263 € - 0,1329 € 30 En stock
GTP
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,9494 € - 0,9994 € 620 En stock
GTP
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1083 € - 0,1139 € 424 En stock
GTP
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1876 € - 0,1974 € 1350 En stock
GTP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0792 € - 0,0834 € 2507 En stock
GTP
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1556 € - 0,1639 € 195 En stock
GTP
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2752 € - 0,2896 € 11 En stock
GTP
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • de 3
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Rango de precios
0,0433 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
91286 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Rango de precios
0,0275 € - 0,026 €

Niveles de existencias
9790 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Rango de precios
0,141 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm GTP

10353301

Rango de precios
1,1627 € - 1,1056 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm GTP

10353271

Rango de precios
0,4696 € - 0,4461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm GTP

10353189

Rango de precios
0,1446 € - 0,1373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm GTP

10353158

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm GTP

10353240

Rango de precios
0,263 € - 0,2498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm GTP

10353103

Rango de precios
0,0836 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
68273 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm GTP

10353219

Rango de precios
0,1901 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm GTP

10353325

Rango de precios
1,271 € - 1,2071 €

Niveles de existencias
453 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm GTP

10345245

Rango de precios
0,1563 € - 0,1484 €

Niveles de existencias
49000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm GTP

10353172

Rango de precios
0,1329 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm GTP

10353295

Rango de precios
0,9994 € - 0,9494 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm GTP

10353110

Rango de precios
0,1139 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
424 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm GTP

10353226

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm GTP

10353097

Rango de precios
0,0834 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
2507 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm GTP

10353202

Rango de precios
0,1639 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm GTP

10353264

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana