Menu Search

Arandelas planas - Metálicas

En stock

La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: acero, acero inoxidable y acero inoxidable 303
  • Color: natural, plata

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,0164 € - 0,0172 € 95 En stock
Acero suave
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,027 € - 0,0285 € 21174 En stock
Acero suave
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0269 € - 0,0283 € 157318 En stock
Acero suave
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0435 € - 0,0458 € 3369 En stock
Acero suave
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0099 € - 0,0105 € 2880 En stock
Acero suave
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0448 € - 0,0471 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero suave
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0224 € - 0,0236 € 27287 En stock
Acero suave
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0292 € - 0,0308 € 3609 En stock
Acero suave
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0292 € - 0,0308 € 7713 En stock
Acero suave
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Arandela 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240137

Rango de precios
0,0172 € - 0,0164 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240144

Rango de precios
0,0285 € - 0,027 €

Niveles de existencias
21174 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acero suave

10240083

Rango de precios
0,0283 € - 0,0269 €

Niveles de existencias
157318 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240168

Rango de precios
0,0458 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
3369 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240090

Rango de precios
0,0105 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
2880 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240120

Rango de precios
0,0471 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240106

Rango de precios
0,0236 € - 0,0224 €

Niveles de existencias
27287 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acero suave

10240113

Rango de precios
0,0308 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
3609 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acero suave

10240151

Rango de precios
0,0308 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
7713 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda