Menu Search

Arandelas planas - Metálicas

En stock

La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: acero, acero inoxidable y acero inoxidable 303
  • Color: natural, plata

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
2,738 € - 2,882 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
10503720 Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
0,0164 € - 0,0172 € 95 En stock
Acero suave
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,027 € - 0,0285 € 21174 En stock
Acero suave
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0269 € - 0,0283 € 157318 En stock
Acero suave
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0435 € - 0,0458 € 3369 En stock
Acero suave
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0099 € - 0,0105 € 2880 En stock
Acero suave
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0448 € - 0,0471 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero suave
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0224 € - 0,0236 € 27287 En stock
Acero suave
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0292 € - 0,0308 € 3609 En stock
Acero suave
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0292 € - 0,0308 € 7713 En stock
Acero suave
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
  • de 3
Arandela 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10503645

Rango de precios
2,882 € - 2,738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Acero inoxidable

10503522


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10503607


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 4.0 mm 10.0 mm M4 Acero inoxidable

10503539


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acero

10503720


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M12
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    7.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acero

10503904


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 8.0 mm 26.0 mm M8 Acero

10503911


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acero

10503829


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240137

Rango de precios
0,0172 € - 0,0164 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240144

Rango de precios
0,0285 € - 0,027 €

Niveles de existencias
21174 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acero suave

10240083

Rango de precios
0,0283 € - 0,0269 €

Niveles de existencias
157318 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240168

Rango de precios
0,0458 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
3369 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240090

Rango de precios
0,0105 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
2880 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240120

Rango de precios
0,0471 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240106

Rango de precios
0,0236 € - 0,0224 €

Niveles de existencias
27287 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acero suave

10240113

Rango de precios
0,0308 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
3609 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acero suave

10240151

Rango de precios
0,0308 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
7713 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda