Menu Search

Aro pasacables con diafragma - Corte de una cara

En stock

Los aros pasacables con diafragma contienen una lámina central fina que se puede agujerear para permitir el paso de diferentes tamaños de cables en una cabina o a través de un panel. Los cortes de dos caras tienen la lámina central en el centro del pasacable mientras que los cortes de una cara tiene una lámina en un lado del pasacable.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro interior Grosor del panel Compra
0,2697 € - 0,2838 € 1000 En stock
9.5 mm
1.5 mm
0,3266 € - 0,3438 € 500 En stock
4.1 mm
0.8 mm
0,3141 € - 0,3306 € 13355 En stock
16.0 mm
1.5 mm
10002629 0,2141 € - 0,2252 € 17000 En stock
6.4 mm
1.5 mm
0,3183 € - 0,335 € 1500 En stock
18.4 mm
1.5 mm
0,2613 € - 0,2751 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
1.5 mm
0,3836 € - 0,4038 € 4990 En stock
20.5 mm
1.5 mm
0,2849 € - 0,30 € 1672 En stock
11.0 mm
1.5 mm
Pasacables con diafragma 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Rango de precios
0,2838 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    15.7 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables con diafragma 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Diámetro general
    9.4 mm
  • Altura general
    3.6 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
Pasacables con diafragma 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Rango de precios
0,3306 € - 0,3141 €

Niveles de existencias
13355 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro general
    25.4 mm
  • Altura general
    7.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
N/A (DO) 6.4 mm (DI)

10002629

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Altura general
    6.6 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables con diafragma 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Rango de precios
0,335 € - 0,3183 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    18.4 mm
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables con diafragma 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Rango de precios
0,2751 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables con diafragma 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Rango de precios
0,4038 € - 0,3836 €

Niveles de existencias
4990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    20.5 mm
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables con diafragma 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
1672 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm