Menu Search

Aros de ojal

En stock

Los aros de ojal proveen mayor soporte y protección a los cables pasados a través de paneles.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Grosor del panel Diámetro de cable compatible Compra
0,1891 € - 0,1991 € 46 En stock
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,2351 € - 0,2476 € 320 En stock
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
Funda pasacables 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

10054840

Rango de precios
0,1991 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Diámetro de cable compatible
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
Funda pasacables 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

10054857

Rango de precios
0,2476 € - 0,2351 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Diámetro de cable compatible
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm