Los aros pasacables con diafragma contienen una lámina central fina que se puede agujerear para permitir el paso de diferentes tamaños de cables en una cabina o a través de un panel. Los cortes de dos caras tienen la lámina central en el centro del pasacable mientras que los cortes de una cara tiene una lámina en un lado del pasacable.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Material | Diámetro del orificio de montaje | Diámetro interior | Grosor del panel | Tipo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1515 € - 0,3349 € | 10250 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 7250 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.346 in
8.8 mm
|
|||
| 10092514 | 0,3086 € - 0,3248 € | 10141 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10092538 | 0,0963 € - 0,2129 € | 11119 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
| 0,1918 € - 0,424 € | 100 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 12859 En stock |
0.618 in
15.7 mm
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4573 € - 0,4814 € | 11013 En stock |
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10092606 | 0,2362 € - 0,5223 € | 19190 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10092569 | 0,1723 € - 0,381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10092521 | 0,3697 € - 0,3892 € | 7000 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1918 € - 0,424 € | 20360 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,6852 € | 1800 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3318 € | 13000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092484 | 0,1431 € - 0,3164 € | 12544 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10092477 | 0,1198 € - 0,2648 € | 18600 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
| 0,1973 € - 0,4363 € | 7550 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092613 | 0,7089 € - 0,7462 € | 4649 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
2
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,1918 € - 0,424 € | 7227 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar