Menu Search

Aros pasacables - De rápida colocación

En stock

Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Diámetro interior Grosor del panel Material completo Compra
0,0949 € - 0,2098 € 44902 En stock
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0711 € - 0,1573 € 37130 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,2585 € - 0,5715 € 4100 En stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0927 € - 0,2049 € 6000 En stock
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,3377 € - 0,7466 € 1100 En stock
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,1296 € - 0,2866 € 302 En stock
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,9495 € - 0,9993 € 2052 En stock
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,2682 € - 0,2824 € 2858 En stock
19.5 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,2182 € - 0,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
7.0 mm
Elastómero termoplástico
0,5226 € - 0,5501 € 9923 En stock
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,1724 € - 0,1814 € 473 En stock
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro de polivinilo
0,2001 € - 0,4424 € 2800 En stock
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,3934 € - 0,414 € 5246 En stock
24.5 mm
13.0 mm
Goma de Silicona
0,7489 € - 0,7884 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,1124 € - 0,2485 € 12070 En stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,2001 € - 0,4424 € 2000 En stock
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,4642 € - 0,4888 € 27364 En stock
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Elastómero termoplástico
10091081 0,3391 € - 0,7497 € 600 En stock
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,5171 € - 0,5443 € 1361 En stock
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Goma de Silicona
0,1225 € - 0,2708 € 10840 En stock
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro de polivinilo
  • de 3
Pasacables de ajuste rápido 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Rango de precios
0,2098 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
44902 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Rango de precios
0,1573 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
37130 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Rango de precios
0,5715 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
4100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    22.0 mm
  • Diámetro general
    26.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Rango de precios
0,2049 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Rango de precios
0,7466 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    24.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Rango de precios
0,2866 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
302 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Rango de precios
0,9993 € - 0,9495 €

Niveles de existencias
2052 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del cuerpo
    14.0 mm
  • Longitud del cuerpo
    6.0 mm
Pasacables de ajuste rápido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Rango de precios
0,2824 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
2858 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro general
    19.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Rango de precios
0,2297 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Rango de precios
0,5501 € - 0,5226 €

Niveles de existencias
9923 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del orificio compatible
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
Pasacables 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
473 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del orificio compatible
    11.5 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
Pasacables de ajuste rápido 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Rango de precios
0,4424 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Rango de precios
0,414 € - 0,3934 €

Niveles de existencias
5246 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro general
    24.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Rango de precios
0,7884 € - 0,7489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del orificio compatible
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    24.0 mm
Pasacables de ajuste rápido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Rango de precios
0,2485 € - 0,1124 €

Niveles de existencias
12070 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Rango de precios
0,4424 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Rango de precios
0,4888 € - 0,4642 €

Niveles de existencias
27364 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del orificio compatible
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
Pasacables de ajuste rápido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Rango de precios
0,7497 € - 0,3391 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    24.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Rango de precios
0,5443 € - 0,5171 €

Niveles de existencias
1361 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro general
    29.5 mm
  • Altura general
    10.5 mm
Pasacables de ajuste rápido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Rango de precios
0,2708 € - 0,1225 €

Niveles de existencias
10840 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790