Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de asas con resorte está diseñada para controlar el movimiento de retorno del asa. El resorte permite la retención o retorno a la posición del asa. Son especialmente adecuadas para tirar o elevar. Disponibles en una variedad de formas y materiales para adaptarse a distintas aplicaciones..
Código De La Serie: SR5436
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Material del asa | Distancia al centro del orificio de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.646 in
118.0 mm
|
Plata
|
Acero inoxidable
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
7.795 in
198.0 mm
|
Plata
|
Acero inoxidable
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
5.433 in
138.0 mm
|
Plata
|
Acero inoxidable
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| 29,403 € - 29,403 € | 28 En stock |
7.795 in
198.0 mm
|
Plata
|
Acero
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
5.433 in
138.0 mm
|
Plata
|
Acero
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| 27,8522 € - 27,8522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.646 in
118.0 mm
|
Plata
|
Acero
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||
| 16,8805 € - 17,7648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
Acero
|
|
||
| 71,9628 € - 75,7498 € | 18 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 93,6585 € - 98,5879 € | 2 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
|
||
| 10254509 | 107,0398 € - 112,6673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.118 in
130.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
|
|
| 73,888 € - 77,7702 € | 36 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 80,2613 € - 84,4978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 107,0398 € - 112,6673 € | 2 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
|
||
| 10254486 | 93,6585 € - 98,5879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.118 in
130.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar