Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..
Código De La Serie: SR5587, SR5586
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,944 € - 21,0489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,8802 € - 5,4224 € | 426 En stock |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
11,7744 € - 13,0827 € | 1160 En stock |
Bore
|
|
PP
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
4,163 € - 4,6256 € | 1532 En stock |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Fijación atornillable
|
Gris
|
|
||
18,1273 € - 20,1415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Bore
|
|
PP
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
3,014 € - 3,014 € | 2498 En stock |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,7514 € - 6,3905 € | 20 En stock |
Bore
|
|
PP
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
4,8802 € - 5,4224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
4,163 € - 4,6256 € | 150 En stock |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
0,0978 € - 0,103 € | 400 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
6,5096 € - 6,8598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
6,5096 € - 6,8598 € | 342 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
5,9316 € - 7,3964 € | 240 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
12,0716 € - 26,6873 € | 873 En stock |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,0788 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
13,4518 € - 29,7361 € | 438 En stock |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
8,3739 € - 18,4988 € | 168 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Ajustable a presión
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
0,0768 € - 0,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
7,5396 € - 16,6551 € | 740 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Ajustable a presión
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
17,1495 € - 37,904 € | 2150 En stock |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar