Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..
Código De La Serie: SR5587, SR5586
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,3864 € - 18,3031 € | 303 En stock |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,0796 € - 0,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0964 € - 0,1014 € | 8800 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
10,1455 € - 22,4334 € | 893 En stock |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,079 € - 0,0832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,8161 € - 4,0221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 1
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,0179 € - 6,6723 € | 2 En stock |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,8729 € - 10,7707 € | 9 En stock |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
14,5848 € - 32,2493 € | 2292 En stock |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,8729 € - 10,7707 € | 4040 En stock |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,05 € - 3,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,2872 € - 2,4078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10273739 | 9,5481 € - 10,0425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
13,4518 € - 29,7361 € | 438 En stock |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
7,5396 € - 16,6551 € | 740 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Ajustable a presión
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
12,0201 € - 26,574 € | 863 En stock |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
10389829 | 4,6453 € - 4,8873 € | 22 En stock |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 3
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0,0788 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0768 € - 0,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
4,2539 € - 4,4702 € | 61 En stock |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 2
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar