Menu Search

Asas - De plástico en forma de arco

En stock

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Material del asa Tipo de montaje Color del asa Altura general Compra
5,0676 € - 7,0946 € 1360 En stock
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Negro
40.0 mm
8,3739 € - 18,4988 € 178 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Ajustable a presión
Negro
43.0 mm
4,2539 € - 4,4702 € 61 En stock
M2
63.0 mm
Nylon
Tipo 2
Negro
27.0 mm
10,1455 € - 22,4334 € 893 En stock
M6
132.0 mm
PA
Inserto roscado
Negro
50.0 mm
3,0179 € - 6,6723 € 12 En stock
M6
119.5 mm
PA
Inserto roscado
Negro
35.0 mm
14,5848 € - 32,2493 € 642 En stock
M8
132.0 mm
PA
Inserto roscado
Negro
50.0 mm
10389829 4,6453 € - 4,8873 € 22 En stock
M2
86.0 mm
Nylon
Tipo 3
Negro
27.0 mm
0,0788 € - 0,083 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,0796 € - 0,0837 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,0964 € - 0,1014 € 8800 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
10.5 mm
10260593 0,0802 € - 0,0845 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
5,9316 € - 7,3964 € 50 En stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fijación de tornillo
Gris
33.0 mm
0,079 € - 0,0832 € 6400 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,0978 € - 0,103 € 1000 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
8.5 mm
0,0965 € - 0,1016 € 140 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
10.5 mm
0,0802 € - 0,0845 € 16798 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,097 € - 0,1021 € 12798 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
8.5 mm
0,0798 € - 0,084 € 13200 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
12,0201 € - 26,574 € 1013 En stock
M8
137.0 mm
PA
Inserto roscado
Negro
41.0 mm
2,2872 € - 2,4078 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
145.0 mm
PA
Plain
Negro
40.0 mm
  • de 3
Tiradores 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589

Rango de precios
7,0946 € - 5,0676 €

Niveles de existencias
1360 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    140.0 mm
  • Anchura de la base
    24.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    122.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
Asa angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negro

10259146

Rango de precios
18,4988 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    126.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    GF PA
  • Color del asa
    Negro
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon Negro

10273715

Rango de precios
4,4702 € - 4,2539 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    63.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Estilo del asa
    Asa de transporte
Asa de agarre 117.0 mm M6 PA Negro

10259207

Rango de precios
22,4334 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
893 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    132.0 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    132.0 mm
Asa de agarre 93.4 mm M6 PA Negro

10260517

Rango de precios
6,6723 € - 3,0179 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    119.5 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    93.4 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    119.5 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 117.0 mm M8 PA Negro

10259214

Rango de precios
32,2493 € - 14,5848 €

Niveles de existencias
642 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    132.0 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    132.0 mm
Asa de agarre M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

10389829

Rango de precios
4,8873 € - 4,6453 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    86.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Estilo del asa
    Asa de transporte
Tapas de Cobertura M6 Nylon Verde

10260616

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Blanco

10260609

Rango de precios
0,0837 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M8 Nylon Gris

10260708

Rango de precios
0,1014 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • Altura general
    10.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Negro

10260593

Rango de precios
0,0845 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187951

Rango de precios
7,3964 € - 5,9316 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    74.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    GF PA
Tapas de Cobertura M6 Nylon Naranja

10260630

Rango de precios
0,0832 € - 0,079 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Naranja
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M8 Nylon Amarillo

10260661

Rango de precios
0,103 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M8 Nylon Verde

10260692

Rango de precios
0,1016 € - 0,0965 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Altura general
    10.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Rojo

10260562

Rango de precios
0,0845 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
16798 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M8 Nylon Rojo

10260647

Rango de precios
0,1021 € - 0,097 €

Niveles de existencias
12798 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Amarillo

10260586

Rango de precios
0,084 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
13200 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 120.0 mm M8 PA Negro

10259177

Rango de precios
26,574 € - 12,0201 €

Niveles de existencias
1013 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    137.0 mm
  • Anchura de la base
    28.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    137.0 mm
Asa de agarre 117.0 mm M6 PA Negro

10260494

Rango de precios
2,4078 € - 2,2872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    145.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
  • Color del asa
    Negro