Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..
Código De La Serie: SR5587, SR5586
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,05 € - 3,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
Fijación atornillable
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10260593 | 0,0802 € - 0,0845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,079 € - 0,0832 € | 6400 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,5096 € - 6,8598 € | 342 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,0964 € - 0,1014 € | 8800 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
10389829 | 4,6453 € - 4,8873 € | 22 En stock |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 3
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
12,0201 € - 26,574 € | 1013 En stock |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
13,4518 € - 29,7361 € | 438 En stock |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
17,1495 € - 37,904 € | 900 En stock |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
12,0716 € - 26,6873 € | 973 En stock |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
10,6038 € - 11,1497 € | 2 En stock |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,1016 € | 140 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0798 € - 0,084 € | 13200 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0978 € - 0,103 € | 1000 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,0802 € - 0,0845 € | 16798 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,097 € - 0,1021 € | 12798 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,079 € - 0,0832 € | 14800 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,0676 € - 7,0946 € | 1360 En stock |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,014 € - 3,014 € | 2998 En stock |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,8802 € - 5,4224 € | 222 En stock |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar