Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Distancia del orificio de montaje | Material del asa | Tipo de montaje | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2649 € - 29,3119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 13
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10252604 | 7,6797 € - 16,9884 € | 1893 En stock |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 13,2649 € - 29,3119 € | 70 En stock |
M8 x 15
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,6296 € - 12,4451 € | 3900 En stock |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,3594 € | 1976 En stock |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
A presión
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2163 € - 0,301 € | 313 En stock |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEAD
|
A presión
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,8576 € - 1,8958 € | 2650 En stock |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
PEBD
|
A presión
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,5951 € - 16,7769 € | 713 En stock |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,6296 € - 12,4451 € | 2000 En stock |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,7855 € - 17,2106 € | 534 En stock |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 10252635 | 8,1557 € - 18,0357 € | 4501 En stock |
M8 x 9
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 13,2649 € - 29,3119 € | 200 En stock |
M8 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10252673 | 5,2266 € - 11,5534 € | 2539 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
| 9,0866 € - 20,0984 € | 5173 En stock |
M8 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10252567 | 6,7065 € - 14,8411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 0,2544 € - 0,5623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
PEBD
|
A presión
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 13,2649 € - 29,3119 € | 492 En stock |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2544 € - 0,5623 € | 1900 En stock |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
PEBD
|
A presión
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 6,7065 € - 14,8411 € | 5011 En stock |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 9,0866 € - 20,0984 € | 3219 En stock |
M6 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar