Menu Search

Asas - Metálicas en forma de arco

En stock

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del asa Tipo de montaje Compra
100,75 € - 106,05 € 11 En stock
M6 x 12.0
Acero inoxidable
Inserto roscado
85,45 € - 89,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 10
Acero inoxidable
Inserto roscado
44,27 € - 46,60 € 95 En stock
M8
Aluminio
Inserto roscado
43,58 € - 45,87 € 2 En stock
M8
Aluminio
Inserto roscado
10271940 11,736 € - 12,362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Aluminio
Inserto roscado
25,96 € - 27,315 € 4 En stock
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
30,786 € - 32,405 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Inserto roscado
33,59 € - 74,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Inserto roscado
72,61 € - 160,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Fijación atornillable
392,26 € - 412,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 30
Acero inoxidable
Rear Mounting
53,63 € - 56,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Inserto roscado
52,17 € - 54,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 10
Acero inoxidable
Inserto roscado
25,38 € - 56,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Aluminio
Inserto roscado
15,518 € - 16,334 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Aluminio
Inserto roscado
61,96 € - 65,22 € 2 En stock
M6 x 12.0
Acero inoxidable
Inserto roscado
26,29 € - 27,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Aluminio
Inserto roscado
35,07 € - 77,53 € 20 En stock
M8
Aluminio
Inserto roscado
35,78 € - 79,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Inserto roscado
26,93 € - 59,54 € 20 En stock
M5
Aluminio
Inserto roscado
66,92 € - 70,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 12.0
Acero inoxidable
Inserto roscado
  • de 6
Asa en U 350.0 mm M6 x 12.0 Acero inoxidable

10254356

Rango de precios
106,05 € - 100,75 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
Asa en U 350.0 mm M5 x 10 Acero inoxidable

10254318

Rango de precios
89,95 € - 85,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
Asa de agarre 200.0 mm M8 Aluminio Negro

10254370

Rango de precios
46,60 € - 44,27 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa de agarre 180.0 mm M8 Aluminio Negro

10254363

Rango de precios
45,87 € - 43,58 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa en U 180.0 mm M5 x 0.8 Aluminio Plata

10271940

Rango de precios
12,362 € - 11,736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Plata
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Asa en U 128.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210963

Rango de precios
27,315 € - 25,96 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U 120.0 mm M8 Aluminio Negro

10254127

Rango de precios
32,405 € - 30,786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
Asa en U 160.0 mm M8 Aluminio Negro

10254165

Rango de precios
74,24 € - 33,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
Asa curvada 200.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10213827

Rango de precios
160,49 € - 72,61 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 140.0 mm M8 x 30 Acero inoxidable Natural

10378823

Rango de precios
412,91 € - 392,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Color del asa
    Natural
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Rear Mounting
  • Número de orificios de montaje
    2
Asa de agarre 350.0 mm M8 Aluminio Negro

10254400

Rango de precios
56,45 € - 53,63 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa en U 100.0 mm M5 x 10 Acero inoxidable

10254271

Rango de precios
54,91 € - 52,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    M5 x 10
Asa en U 112.0 mm M6 Aluminio Negro

10254103

Rango de precios
56,11 € - 25,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
Asa en U 235.0 mm M5 Aluminio Plata

10386323

Rango de precios
16,334 € - 15,518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Plata
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Asa en U 120.0 mm M6 x 12.0 Acero inoxidable

10254325

Rango de precios
65,22 € - 61,96 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
Asa en U 100.0 mm M6 Aluminio Negro

10254097

Rango de precios
27,68 € - 26,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
Asa en U 180.0 mm M8 Aluminio Negro

10254172

Rango de precios
77,53 € - 35,07 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
Asa en U 192.0 mm M8 Aluminio Negro

10254189

Rango de precios
79,10 € - 35,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
Asa en U 250.0 mm M5 Aluminio Negro

10254233

Rango de precios
59,54 € - 26,93 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
Asa en U 150.0 mm M6 x 12.0 Acero inoxidable

10254332

Rango de precios
70,44 € - 66,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Número de orificios de montaje
    2