Menu Search

Asas - Metálicas en forma de arco

En stock

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del asa Tipo de montaje Compra
36,25 € - 38,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
31,40 € - 33,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
62,845 € - 66,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
Hembra
3,156 € - 3,323 € 18 En stock
M5 x 0.8
Aluminio
Inserto roscado
78,42 € - 109,788 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Acero
A través del orificio
62,74 € - 87,836 € 21 En stock
Non Threaded
Acero
A través del orificio
4,052 € - 6,3032 € 4 En stock
Non Threaded
Acero
A través del orificio
7,0448 € - 10,9585 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Acero
A través del orificio
3,1419 € - 4,8874 € 628 En stock
Non Threaded
Aluminio
Fijación atornillable
54,88 € - 76,832 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Acero
A través del orificio
6,77 € - 9,478 € 582 En stock
M4
Aleación de zinc
Fijación atornillable
2,5803 € - 4,0137 € 10 En stock
Non Threaded
Aluminio
Orificio plano
39,17 € - 54,838 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Acero
A través del orificio
13,39 € - 18,746 € 199 En stock
Non Threaded
Aluminio
A través del orificio
2,4529 € - 3,8156 € 588 En stock
Non Threaded
Aluminio
Fijación atornillable
20068677 15,24 € - 21,336 € 11 En stock
Non Threaded
Aluminio
A través del orificio
6,77 € - 9,478 € 87 En stock
M4
Aleación de zinc
Fijación atornillable
20060640 14,03 € - 19,642 € 50 En stock
Non Threaded
Aluminio
Orificio plano
2,411 € - 3,7505 € 91 En stock
Non Threaded
Aluminio
Orificio plano
5,1442 € - 8,0021 € 39 En stock
Non Threaded
Acero
A través del orificio
  • de 6
Asa en U 179.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10211021

Rango de precios
38,165 € - 36,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U 116.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210987

Rango de precios
33,065 € - 31,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U 300.0 mm M6 Acero inoxidable

10271896

Rango de precios
66,16 € - 62,845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Electro Pulido
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    M6
Asa en U 100.0 mm M5 x 0.8 Aluminio

10339510

Rango de precios
3,323 € - 3,156 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud del asa
    100.0 mm
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

20064709

Rango de precios
109,788 € - 78,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

20064761

Rango de precios
87,836 € - 62,74 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

20123468

Rango de precios
6,3032 € - 4,052 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

20123482

Rango de precios
10,9585 € - 7,0448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm 300.0 mm Aluminio

20124250

Rango de precios
4,8874 € - 3,1419 €

Niveles de existencias
628 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Anodizado
  • Color del asa
    Gris
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    Ovalado
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

20123499

Rango de precios
76,832 € - 54,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores 28.5 mm 117.0 mm Aleación de zinc

20121471

Rango de precios
9,478 € - 6,77 €

Niveles de existencias
582 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Tiradores 55.0 mm 536.0 mm Aluminio

20121525

Rango de precios
4,0137 € - 2,5803 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Natural
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Orificio plano
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

20064730

Rango de precios
54,838 € - 39,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm Aluminio

20068660

Rango de precios
18,746 € - 13,39 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Anodizado
  • Color del asa
    Natural
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Ovalado
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm Aluminio

20068646

Rango de precios
3,8156 € - 2,4529 €

Niveles de existencias
588 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Anodizado
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    Ovalado
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm Aluminio

20068677

Rango de precios
21,336 € - 15,24 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Anodizado
  • Color del asa
    Natural
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Ovalado
Tiradores 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in Aleación de zinc

20060503

Rango de precios
9,478 € - 6,77 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Acabado del asa
    Cromado
  • Color del asa
    Natural
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores 55.0 mm Aluminio

20060640

Rango de precios
19,642 € - 14,03 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Orificio plano
Tiradores 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in Aluminio

20060626

Rango de precios
3,7505 € - 2,411 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Orificio plano
Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

20064723

Rango de precios
8,0021 € - 5,1442 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch