Menu Search

Asas - Metálicas en forma de arco

En stock

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del asa Tipo de montaje Compra
1,3836 € - 2,1522 € 7056 En stock
M4
Aleación de zinc
Fijación atornillable
2,187 € - 3,402 € 40 En stock
Non Threaded
Aluminio
Orificio plano
0,8325 € - 0,925 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero
Rear Install Concealed
1,0327 € - 1,6064 € 46 En stock
M4
Aleación de zinc
Fijación atornillable
13,93 € - 14,661 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Aluminio
Inserto roscado
17,964 € - 18,915 € 134 En stock
M5
Aluminio
Inserto roscado
  • de 6
Tiradores de plástico de una pieza 20.0 mm Aleación de zinc

20121488

Rango de precios
2,1522 € - 1,3836 €

Niveles de existencias
7056 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Acabado del asa
    Cromado
  • Color del asa
    Natural
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Tiradores 55.0 mm 300.0 mm Aluminio

20121501

Rango de precios
3,402 € - 2,187 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Natural
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Orificio plano
Tiradores 100.0 mm M5 Acero

20053536

Rango de precios
0,925 € - 0,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Cromado
  • Forma del asa
    Barra redonda
  • Tipo de montaje
    Rear Install Concealed
  • Medida de la rosca
    M5
Tiradores 28.5 mm 64.0 mm | 2.52 in Aleación de zinc

20060541

Rango de precios
1,6064 € - 1,0327 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa para máquina
  • Forma del asa
    Arch
Asa en U 180.0 mm M5 Aluminio Negro

10339527

Rango de precios
14,661 € - 13,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del asa
    180.0 mm
Asa en U 55.0 mm M5 Aluminio Negro

10339503

Rango de precios
18,915 € - 17,964 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del asa
    55.0 mm