Menu Search

Bala - Engrasador

En stock

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro general Longitud general Material Anchura general Compra
7,1076 € - 7,4816 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero
13.2 mm
4,848 € - 10,72 € 250 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
15.5 mm
20,12 € - 44,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
25.4 mm
3,31 € - 7,32 € 157 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero
11.9 mm
10341100 12,82 € - 28,35 € 323 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
25.4 mm
0,974 € - 2,152 € 400 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero
11.9 mm
9,19 € - 20,30 € 94 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminio
19.6 mm
10,38 € - 22,95 € 332 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminio
19.6 mm
6,53 € - 14,44 € 118 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
15.5 mm
  • de 2
Bisagra de soldadura 70.0 mm 13.2 mm Natural

10640272

Rango de precios
7,4816 € - 7,1076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10215005

Rango de precios
10,72 € - 4,848 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10215012

Rango de precios
44,48 € - 20,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10214992

Rango de precios
7,32 € - 3,31 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    11.9 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10341100

Rango de precios
28,35 € - 12,82 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10341117

Rango de precios
2,152 € - 0,974 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    11.9 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Aluminio

10341155

Rango de precios
20,30 € - 9,19 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Aluminio

10341162

Rango de precios
22,95 € - 10,38 €

Niveles de existencias
332 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10340929

Rango de precios
14,44 € - 6,53 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero