Menu Search

Bala - Simple

En stock

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro general Longitud general Material Anchura general Compra
4,7686 € - 10,54 € 1280 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminio
1,6396 € - 3,6261 € 902 En stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acero
2,4477 € - 5,4075 € 40 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero
8,1451 € - 18,0039 € 446 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero inoxidable
2,7101 € - 5,9914 € 1030 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero
4,7686 € - 10,54 € 75 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
2,1812 € - 4,8236 € 1800 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero
15,2325 € - 33,6807 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable
2,2933 € - 5,069 € 1875 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acero
10,8849 € - 24,0652 € 425 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acero
6,093 € - 13,4659 € 310 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero
7,3518 € - 16,248 € 492 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminio
2,7101 € - 5,9914 € 3284 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
2,0288 € - 4,4851 € 685 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acero
6,9604 € - 15,4017 € 120 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero
9,8059 € - 21,6639 € 125 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
6,6959 € - 14,8093 € 855 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminio
17,3269 € - 38,2927 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero inoxidable
12.0 mm
2,1812 € - 4,8236 € 1405 En stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acero
2,2933 € - 5,069 € 845 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero
  • de 2
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Aluminio

10340882

Rango de precios
10,54 € - 4,7686 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 40.0 mm 8.0 mm Acero

10340813

Rango de precios
3,6261 € - 1,6396 €

Niveles de existencias
902 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10340998

Rango de precios
5,4075 € - 2,4477 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero inoxidable

10340905

Rango de precios
18,0039 € - 8,1451 €

Niveles de existencias
446 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero

10341001

Rango de precios
5,9914 € - 2,7101 €

Niveles de existencias
1030 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10340868

Rango de precios
10,54 € - 4,7686 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10340820

Rango de precios
4,8236 € - 2,1812 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable

10340912

Rango de precios
33,6807 € - 15,2325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de soldadura 50.0 mm 8.0 mm Acero

10340981

Rango de precios
5,069 € - 2,2933 €

Niveles de existencias
1875 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341025

Rango de precios
24,0652 € - 10,8849 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

10340875

Rango de precios
13,4659 € - 6,093 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio

10340899

Rango de precios
16,248 € - 7,3518 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10340837

Rango de precios
5,9914 € - 2,7101 €

Niveles de existencias
3284 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de soldadura 50.0 mm 8.0 mm Acero

10340936

Rango de precios
4,4851 € - 2,0288 €

Niveles de existencias
685 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10341018

Rango de precios
15,4017 € - 6,9604 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10340967

Rango de precios
21,6639 € - 9,8059 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Aluminio

10341049

Rango de precios
14,8093 € - 6,6959 €

Niveles de existencias
855 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10352540

Rango de precios
38,2927 € - 17,3269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de soldadura 40.0 mm 8.0 mm Acero

10340974

Rango de precios
4,8236 € - 2,1812 €

Niveles de existencias
1405 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero

10340943

Rango de precios
5,069 € - 2,2933 €

Niveles de existencias
845 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7326909890