Menu Search

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego

En stock

Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.

Código De La Serie: SR2022

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Anchura máxima de la abrazadera compatible Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,1474 € - 0,1552 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
5.3 mm
Montaje a presión
0,1922 € - 0,2023 € 357 En stock
6.0 mm
Ajustable a presión
0,2855 € - 0,3006 € 19658 En stock
4.8 mm
3.18 mm
0,2704 € - 0,3088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2077 € - 0,2362 € 36000 En stock
3.9 mm
Ajustable a presión
0,1764 € - 0,202 € 1000 En stock
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Ajustable a presión
0,1518 € - 0,1874 € 2000 En stock
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Montaje a presión
0,2111 € - 0,2221 € 31884 En stock
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,0618 € - 0,0651 € 397 En stock
0,0618 € - 0,0651 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,132 € - 0,139 € 51952 En stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Ajustable a presión
0,1489 € - 0,1567 € 6946 En stock
10009246 0,1555 € - 0,1865 € 3173 En stock
5.3 mm
Tornillo
0,0644 € - 0,0677 € 128846 En stock
0,1349 € - 0,1622 € 257452 En stock
5.3 mm
Screw
0,0469 € - 0,0494 € 23901 En stock
0,0579 € - 0,0636 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1267 € - 0,1334 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
10009529 0,105 € - 0,1105 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Ajustable a presión
0,1172 € - 0,1233 € 15401 En stock
  • de 4
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.3 mm PA Negro

10126363

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Altura general
    20.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip;Montaje a presión;6.0 mm;Nylon 6/6;Natural

10009406

Rango de precios
0,2023 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
357 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    6.0 mm
  • Altura general
    16.6 mm
  • Longitud general
    9.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10009710

Rango de precios
0,3006 € - 0,2855 €

Niveles de existencias
19658 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.18 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Natural

10009352

Rango de precios
0,3088 € - 0,2704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    13.1 mm
  • Longitud general
    11.1 mm
  • Anchura general
    8.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10009345

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
36000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    3.9 mm
  • Altura general
    13.1 mm
  • Longitud general
    11.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10009468

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.4 - 2.0 mm
  • Altura general
    15.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.6 mm PA Natural

10009574

Rango de precios
0,1874 € - 0,1518 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm PA Negro

10009512

Rango de precios
0,2221 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
31884 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fir Tree
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 3.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Negro

10035788

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Negro

10035771

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 3.5 mm Nylon 6/6 Natural

10009413

Rango de precios
0,139 € - 0,132 €

Niveles de existencias
51952 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.79 - 1.98 mm
  • Longitud general
    14.3 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Natural

10089309

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
6946 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado #8. M4 5.3 mm PA Natural

10009246

Rango de precios
0,1865 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
3173 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Natural

10246122

Rango de precios
0,0677 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
128846 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    23.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10009222

Rango de precios
0,1622 € - 0,1349 €

Niveles de existencias
257452 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Natural

10009581

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
23901 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    15.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Natural

10009628

Rango de precios
0,0636 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    15.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión M8 7.2 mm PA Negro

10639863

Rango de precios
0,1334 € - 0,1267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fir Tree
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    7.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura general
    13.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Negro

10009529

Rango de precios
0,1105 € - 0,105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 3.0 mm
  • Altura general
    13.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Natural

10246146

Rango de precios
0,1233 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
15401 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    11.6 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    14.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66