Menu Search

Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

Referencia de Essentra:

10202142

Número de pieza del fabricante:

1223968

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 57,7521 €
50 - 249 27,501 €
250 + 26,1208 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

57,75 €

1 x 57,7521 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 3.5 mm
Tensión máxima 0.45 Nm
Longitud general 54.0 mm
Anchura general 33.6 mm
Color Negro
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros