Menu Search

Bisagra de tensión 50.8 mm 57.1 mm Aleación de zinc Negro

Referencia de Essentra:

10202258

Número de pieza del fabricante:

1224017

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 80,8859 €
50 - 249 38,522 €
250 + 36,5959 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

80,89 €

1 x 80,8859 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 4.5 mm
Tensión máxima 4.5 Nm
Longitud general 50.8 mm
Grosor general 12.7 mm
Anchura general 57.1 mm
Color Negro
Finalizar Pintado
Número de orificios de montaje 4
Código de material 3926300090
Material completo Aleación de zinc fundido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros