Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.
Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.
En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.
Código De La Serie: SR5590
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Material | Tipo de bisagra | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,2453 € - 24,4724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acero inoxidable
|
No taladrado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,1927 € - 8,6211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acero
|
Taladrado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,5793 € - 22,7059 € | 1 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acero inoxidable
|
No taladrado
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 23,0708 € - 24,2873 € | 130 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acero inoxidable
|
No taladrado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,7611 € - 32,3795 € | 25 En stock |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
No taladrado
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 52,6472 € - 116,4014 € | 192 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Taladrado
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar