Menu Search

Bisagras de elevación en línea metálicas

En stock

Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la fijación de la puerta Longitud general Color Grosor general Material del cuerpo Compra
19,3861 € - 30,1562 € 50 En stock
64.0 mm
18.0 mm
10,7473 € - 15,0949 € 159 En stock
64.5 mm
64.5 mm
Plata
17.0 mm
18,279 € - 18,279 € 70 En stock
100.0 mm
24.6 mm
9,4445 € - 10,4939 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
24.6 mm
Bisagra de elevación 64.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

20063122

Rango de precios
30,1562 € - 19,3861 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de elevación 64.5 mm 17.0 mm Aleación de zinc fundido

20126209

Rango de precios
15,0949 € - 10,7473 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Longitud de la fijación de la puerta
    64.5 mm
  • Longitud general
    64.5 mm
  • Grosor general
    17.0 mm
  • Anchura general
    17.0 mm
  • Revestimiento
    Cromado
Bisagra de elevación 100.0 mm 24.6 mm Acero

20062859

Rango de precios
18,279 € - 18,279 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Grosor general
    24.6 mm
  • Anchura general
    13.0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de elevación 100.0 mm 24.6 mm Acero

20062866

Rango de precios
10,4939 € - 9,4445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Grosor general
    24.6 mm
  • Anchura general
    13.0 mm
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Código de material
    8302100090