Menu Search

Bisagras de hoja: montaje avellanado

En stock

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios de montaje Finalizar Material Forma de la hoja Anchura general Compra
2,6551 € - 5,8708 € 10948 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
40.0 mm
2,6551 € - 5,8708 € 17796 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
39.0 mm
2,4224 € - 5,3472 € 6646 En stock
1.5 mm
40.0 mm
5
Pulido
Acero inoxidable
Angular
40.0 mm
3,377 € - 7,4681 € 1744 En stock
1.5 mm
20.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable
Redondeado
75.0 mm
17,3269 € - 38,3033 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizado negro
Aluminio
Rectangular
55.0 mm
6,1882 € - 13,6775 € 80 En stock
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
7,7855 € - 17,2106 € 2398 En stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
90.0 mm
9,2854 € - 9,772 € 1936 En stock
2.0 mm
175.0 mm
8
Pulido
Acero inoxidable
Angular
38.0 mm
10104101 10,8849 € - 16,0386 € 134 En stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
7,3518 € - 16,2374 € 770 En stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
10203675 2,2928 € - 5,0722 € 9256 En stock
1.0 mm
50.8 mm
6
Pulido
Acero inoxidable 304
33.5 mm
16,8403 € - 37,2349 € 205 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Translúcido anodizado
Aluminio
Rectangular
55.0 mm
5,9237 € - 8,2932 € 807 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Cuadrado
30.0 mm
4,2524 € - 9,4012 € 2766 En stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable
Redondeado
45.0 mm
3,8821 € - 8,5735 € 2514 En stock
1.5 mm
70.5 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
55.0 mm
5,7016 € - 6,003 € 54 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
47.5 mm
16,6076 € - 36,706 € 74 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizado negro
Aluminio
Rectangular
55.0 mm
19,1464 € - 42,3124 € 120 En stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Chapado en níquel
GF PA
Flecha
108.0 mm
10203682 3,3479 € - 7,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
60.0 mm
6
Pulido
Acero inoxidable 304
49.5 mm
14,555 € - 14,555 € Solicite el plazo de entrega aquí
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
  • de 6
Bisagra de hoja 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Rango de precios
5,8708 € - 2,6551 €

Niveles de existencias
10948 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Rango de precios
5,8708 € - 2,6551 €

Niveles de existencias
17796 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    39.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Plata

10203637

Rango de precios
5,3472 € - 2,4224 €

Niveles de existencias
6646 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Plata

10203644

Rango de precios
7,4681 € - 3,377 €

Niveles de existencias
1744 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Anchura general
    75.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Negro

10208007

Rango de precios
38,3033 € - 17,3269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Anodizado negro
Bisagra de hoja 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Rango de precios
13,6775 € - 6,1882 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.2 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Grosor general
    5.7 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Rango de precios
17,2106 € - 7,7855 €

Niveles de existencias
2398 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Plata

10203712

Rango de precios
9,772 € - 9,2854 €

Niveles de existencias
1936 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    175.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Rango de precios
16,0386 € - 10,8849 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Longitud general
    106.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
Bisagra 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Rango de precios
16,2374 € - 7,3518 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.9 mm
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Rango de precios
5,0722 € - 2,2928 €

Niveles de existencias
9256 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Anchura general
    33.5 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparente

10207987

Rango de precios
37,2349 € - 16,8403 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Finalizar
    Translúcido anodizado
Bisagra de hoja 30.0 mm 30.0 mm Aleación de zinc fundido

10087664

Rango de precios
8,2932 € - 5,9237 €

Niveles de existencias
807 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    7.5 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Plata

10203699

Rango de precios
9,4012 € - 4,2524 €

Niveles de existencias
2766 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra 55.0 mm 70.5 mm Acero inoxidable 304

10203620

Rango de precios
8,5735 € - 3,8821 €

Niveles de existencias
2514 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    70.5 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable
Bisagra 47.5 mm 48.0 mm Nylon con fibra de vidrio

10285091

Rango de precios
6,003 € - 5,7016 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.2 mm
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    47.5 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Negro

10207994

Rango de precios
36,706 € - 16,6076 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Anodizado negro
Bisagra de hoja 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Rango de precios
42,3124 € - 19,1464 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    9.5 mm
  • Longitud general
    131.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    108.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Rango de precios
7,4046 € - 3,3479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    49.5 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Rango de precios
14,555 € - 14,555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero