Menu Search

Bisagras de tensión constante - Posición controlada

En stock

Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Color Material Tensión máxima Anchura general Compra
14,9786 € - 33,12 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
35.0 mm
Transparente
Aluminio
0.3 Nm
30.0 mm
106,9234 € - 236,3571 € 12 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Negro
Aluminio
1.8 Nm
55.0 mm
140,6253 € - 310,8586 € 17 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Negro
Aluminio
4.5 Nm
55.0 mm
122,2934 € - 270,3445 € 1 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Negro
Aluminio
3.2 Nm
55.0 mm
110,1074 € - 243,3915 € 24 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Negro
Aluminio
2.5 Nm
55.0 mm
15,243 € - 33,6912 € 193 En stock
3.3 mm
35.0 mm
Negro
Aluminio
0.3 Nm
30.0 mm
9,6895 € - 14,291 € 21 En stock
57.0 mm
Negro
Acero inoxidable
1.1 Nm
52.0 mm
5,6751 € - 8,828 € 569 En stock
57.0 mm
Negro
Acero inoxidable
52.0 mm
10,2819 € - 15,15 € 94 En stock
57.0 mm
Negro
Acero inoxidable
1.1 Nm
52.0 mm
12,1876 € - 13,5418 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5 mm
60.0 mm
Cromado
Zamak
60.0 mm
9,3312 € - 10,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5 mm
60.0 mm
Negro
Zamak
60.0 mm
Bisagra de posición fija 35.0 mm (L) 30.0 mm (A) Transparente

10207963

Rango de precios
33,12 € - 14,9786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.3 mm
  • Tensión máxima
    0.3 Nm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de posición fija 67.0 mm (L) 55.0 mm (A) Negro

10281086

Rango de precios
236,3571 € - 106,9234 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Tensión máxima
    1.8 Nm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de posición fija 67.0 mm (L) 55.0 mm (A) Negro

10281116

Rango de precios
310,8586 € - 140,6253 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Tensión máxima
    4.5 Nm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de posición fija 67.0 mm (L) 55.0 mm (A) Negro

10281109

Rango de precios
270,3445 € - 122,2934 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Tensión máxima
    3.2 Nm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de posición fija 67.0 mm (L) 55.0 mm (A) Negro

10281093

Rango de precios
243,3915 € - 110,1074 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Tensión máxima
    2.5 Nm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de posición fija 35.0 mm (L) 30.0 mm (A) Negro

10207970

Rango de precios
33,6912 € - 15,243 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.3 mm
  • Tensión máxima
    0.3 Nm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de tensión 57.0 mm (L) 52.0 mm (A) Negro

10094846

Rango de precios
14,291 € - 9,6895 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Tensión máxima
    1.1 Nm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
Bisagra de tensión 57.0 mm (L) 52.0 mm (A) Negro

10094839

Rango de precios
8,828 € - 5,6751 €

Niveles de existencias
569 En stock
Atributos
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Bisagra de tensión 57.0 mm (L) 52.0 mm (A) Negro

10094853

Rango de precios
15,15 € - 10,2819 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Tensión máxima
    1.1 Nm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
Bisagra de tensión 60.0 mm (L) 60.0 mm (A) Cromado

20961800

Rango de precios
13,5418 € - 12,1876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    7.5 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Material
    Zamak
  • Color
    Cromado
Bisagra de tensión 60.0 mm (L) 60.0 mm (A) Negro

20961817

Rango de precios
10,368 € - 9,3312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    7.5 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Material
    Zamak
  • Color
    Negro