Menu Search

Bisagras ocultas - Atornillables

En stock

La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.

Código De La Serie: SR5468

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material del pestillo Longitud general de la hoja Anchura general Compra
6,1988 € - 13,7092 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero
41.0 mm
21.0 mm
5,892 € - 13,0322 € 3 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero
100.0 mm
50.5 mm
5,7121 € - 12,6281 € 3 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero
41.0 mm
21.0 mm
31,1419 € - 68,8317 € 74 En stock
Mano opuesta
Acero
47.5 mm
30.2 mm
6,5373 € - 14,4391 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero
67.8 mm
23.5 mm
13,9419 € - 20,5554 € 128 En stock
35.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
36.0 mm
22.5 mm
6,1988 € - 13,7092 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero
41.0 mm
21.0 mm
10273869 6,093 € - 13,4659 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero
67.8 mm
23.5 mm
31,1419 € - 68,8317 € 19 En stock
A mano izquierda
Acero
47.5 mm
30.3 mm
26,3606 € - 58,2853 € 227 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
104.5 mm
44.0 mm
10281222 8,3355 € - 18,4376 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
41.0 mm
21.0 mm
5,9766 € - 13,212 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero
67.8 mm
23.5 mm
52,1289 € - 115,2272 € 65 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero
55.0 mm
80.5 mm
46,7023 € - 103,2423 € 2 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero
47.5 mm
58.6 mm
53,5675 € - 118,4218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
40.0 mm
11,1282 € - 24,6152 € 22 En stock
Acero
52.0 mm
2,227 € - 3,4644 € 300 En stock
Universal
Acero
65.0 mm
32.5 mm
18,1732 € - 25,4425 € 11 En stock
65.0 mm
39.0 mm
2,7211 € - 4,2329 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero
65.0 mm
39.0 mm
  • de 3
Bisagra oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acero

10281192

Rango de precios
13,7092 € - 6,1988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    15.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    41.0 mm
  • Longitud general
    82.0 mm
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Acero

10281161

Rango de precios
13,0322 € - 5,892 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    14.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    100.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    50.5 mm
Bisagra oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acero

10281185

Rango de precios
12,6281 € - 5,7121 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    15.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    41.0 mm
  • Longitud general
    82.0 mm
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Color
    Natural
Acero Bisagra oculta 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Rango de precios
68,8317 € - 31,1419 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.8 mm
  • Distancia de desplazamiento
    6.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    47.5 mm
  • Longitud general
    126.5 mm
  • Anchura general
    30.2 mm
Bisagra oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acero

10273876

Rango de precios
14,4391 € - 6,5373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    23.9 mm
  • Longitud general de la hoja
    67.8 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Anchura general
    23.5 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 35.6 mm

10102190

Rango de precios
20,5554 € - 13,9419 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    20.2 mm
  • Longitud general
    118.9 mm
  • Anchura general
    35.6 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Bisagra oculta 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Acero inoxidable

10550205


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    18.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    36.0 mm
  • Anchura general
    22.5 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Atornillado, soldado
Bisagra oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acero

10281208

Rango de precios
13,7092 € - 6,1988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    15.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    41.0 mm
  • Longitud general
    82.0 mm
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acero

10273869

Rango de precios
13,4659 € - 6,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    20.5 mm
  • Longitud general de la hoja
    67.8 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Anchura general
    23.5 mm
  • Color
    Natural
Acero Bisagra oculta 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Rango de precios
68,8317 € - 31,1419 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    47.5 mm
  • Longitud general
    126.5 mm
  • Anchura general
    30.3 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Acero inoxidable

10299975

Rango de precios
58,2853 € - 26,3606 €

Niveles de existencias
227 En stock
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    6.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    104.5 mm
  • Longitud general
    106.0 mm
  • Anchura general
    44.0 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acero inoxidable

10281222

Rango de precios
18,4376 € - 8,3355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    15.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    41.0 mm
  • Longitud general
    82.0 mm
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acero

10273852

Rango de precios
13,212 € - 5,9766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    17.5 mm
  • Longitud general de la hoja
    67.8 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Anchura general
    23.5 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Acero

10281154

Rango de precios
115,2272 € - 52,1289 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    55.0 mm
  • Longitud general
    102.0 mm
  • Anchura general
    80.5 mm
  • Color
    Natural
Acero Bisagra oculta 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Rango de precios
103,2423 € - 46,7023 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    6.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    47.5 mm
  • Longitud general
    126.5 mm
  • Anchura general
    58.6 mm
Bisagra oculta 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable

10299869

Rango de precios
118,4218 € - 53,5675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
  • Método de montaje
    Soldado
Bisagras con muelle 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Acero

10299982

Rango de precios
24,6152 € - 11,1282 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Código de material
    7326909890
Bisagra oculta 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acero

20125967

Rango de precios
3,4644 € - 2,227 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    20.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    65.0 mm
  • Anchura general
    32.5 mm
  • Color
    Natural
Bisagra oculta 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Rango de precios
25,4425 € - 18,1732 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Longitud general de la hoja
    65.0 mm
  • Anchura general
    39.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Bisagra oculta 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acero

20125981

Rango de precios
4,2329 € - 2,7211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    20.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    65.0 mm
  • Anchura general
    39.0 mm
  • Color
    Natural