La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.
Código De La Serie: SR5545
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Distancia de desplazamiento | Longitud general de la hoja | Material del cuerpo | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6197 € - 4,0751 € | 26 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,5075 € - 5,4562 € | 192 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,5808 € - 24,6131 € | 229 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20124311 | 3,2141 € - 4,9996 € | 292 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 3,2141 € - 4,9996 € | 2 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,5808 € - 24,6131 € | 50 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,7232 € - 4,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,2598 € - 3,5153 € | 396 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 10,2502 € - 14,3503 € | 135 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,5808 € - 24,6131 € | 162 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar