Menu Search

Bolas de transferencia - Alta resistencia

En stock

Las bolas de transferencia de alta resistencia tienen una elevada capacidad de carga y están diseñadas para ofrecer una larga vida útil. Incorporan precinto y orificio para la salida de suciedad con el propósito de maximizar la eficacia y garantizar un funcionamiento sin problemas.

Código De La Serie: SR6454 ,SR6455

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la bola Altura del cuerpo Diámetro del cuerpo Altura de la cabeza Diámetro Compra
15,8723 € - 35,0921 € 123 En stock
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16,3069 € - 17,168 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
27,1672 € - 28,5989 € 85 En stock
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
36,2766 € - 80,1752 € 22 En stock
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.8 mm
4.0 mm
49,4688 € - 52,0737 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
37,9194 € - 39,9217 € 40 En stock
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
23,1626 € - 24,3904 € 2 En stock
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
4 En stock
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
37,7186 € - 83,3785 € 28 En stock
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
67,4876 € - 71,0391 € 15 En stock
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
Bolas de Transferencia 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Rango de precios
35,0921 € - 15,8723 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Altura del cuerpo
    17.0 mm
Bolas de Transferencia 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Rango de precios
17,168 € - 16,3069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Altura del cuerpo
    17.0 mm
Bolas de Transferencia 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Rango de precios
28,5989 € - 27,1672 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura general
    30.5 mm
  • Diámetro
    45.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    36.0 mm
  • Altura del cuerpo
    20.7 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Rango de precios
80,1752 € - 36,2766 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    35.0 mm
  • Altura general
    75.0 mm
  • Diámetro
    35.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    35.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
Bolas de Transferencia 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Código de material
    8301300000
Bolas de Transferencia 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Rango de precios
52,0737 € - 49,4688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    45.0 mm
  • Altura general
    85.0 mm
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    50.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
Bolas de Transferencia 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Rango de precios
39,9217 € - 37,9194 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    13.8 mm
  • Altura general
    36.8 mm
  • Diámetro
    55.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura del cuerpo
    23.0 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Altura del cuerpo
    32.0 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    240.0 kg
Acero al carbono Bolas de Transferencia 55.0 mm (H) 30.0 mm

10302163

Rango de precios
24,3904 € - 23,1626 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura general
    55.0 mm
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
Bolas de Transferencia 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Rango de precios
83,3785 € - 37,7186 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Diámetro
    35.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    35.0 mm
  • Altura del cuerpo
    28.0 mm
Bolas de Transferencia 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Rango de precios
71,0391 € - 67,4876 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    55.0 mm
  • Altura general
    105.0 mm
  • Diámetro
    60.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    60.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm