Menu Search

Brida de retención con tornillo del panel cautivo

En producción

La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.

El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.

Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.

  • La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Presenta una buena conductividad térmica.
  • Alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Se rosca a través de la brida y se retiene en el panel.
Material: Acero inoxidable 303, Aluminio Código De La Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
100 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Para rosca d1 l1 Compra
2,7609 € - 3,9456 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Aluminio
1.5
M4
1.5
3,5014 € - 5,0034 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Aluminio
2.5
M8
2.5
3,11 € - 4,4428 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Aluminio
4.0
M6
4.0
3,5014 € - 5,0034 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Aluminio
3.0
M8
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Aluminio
3.0
M5
3.0
2,7291 € - 3,9033 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Aluminio
0.7
M4
0.7
2,7291 € - 3,9033 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Aluminio
1.25
M4
1.25
3,11 € - 4,4428 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Aluminio
2.5
M5
2.5
3,11 € - 4,4428 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Aluminio
3.0
M6
3.0
2,8561 € - 4,0831 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Aluminio
5.0
M4
5.0
3,11 € - 4,4428 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Aluminio
0.7
M6
0.7
3,5014 € - 5,0034 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Aluminio
0.9
M8
0.9
3,5014 € - 5,0034 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Aluminio
2.0
M8
2.0
2,2426 € - 3,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
7.5
Aluminio
1.5
M3
1.5
2,7291 € - 3,9033 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Aluminio
0.9
M4
0.9
3,11 € - 4,4428 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Aluminio
2.5
M6
2.5
3,11 € - 4,4428 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Aluminio
1.5
M6
1.5
2,8455 € - 4,062 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Aluminio
4.0
M4
4.0
3,11 € - 4,4428 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Aluminio
6.0
M5
6.0
3,5014 € - 5,0034 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Aluminio
0.7
M8
0.7
  • de 5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 1.5 Aluminio

20252281

Rango de precios
3,9456 € - 2,7609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 2.5 Aluminio

20252601

Rango de precios
5,0034 € - 3,5014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 4.0 Aluminio

20252526

Rango de precios
4,4428 € - 3,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 3.0 Aluminio

20252618

Rango de precios
5,0034 € - 3,5014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 3.0 Aluminio

20252410


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    3.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 0.7 Aluminio

20252250

Rango de precios
3,9033 € - 2,7291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 1.25 Aluminio

20252274

Rango de precios
3,9033 € - 2,7291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 2.5 Aluminio

20252403

Rango de precios
4,4428 € - 3,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 3.0 Aluminio

20252519

Rango de precios
4,4428 € - 3,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 5.0 Aluminio

20252335

Rango de precios
4,0831 € - 2,8561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 0.7 Aluminio

20252458

Rango de precios
4,4428 € - 3,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.7
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 0.9 Aluminio

20252564

Rango de precios
5,0034 € - 3,5014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.9
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 2.0 Aluminio

20252595

Rango de precios
5,0034 € - 3,5014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M3 1.5 Aluminio

20252182

Rango de precios
3,2052 € - 2,2426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 0.9 Aluminio

20252267

Rango de precios
3,9033 € - 2,7291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.9
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 2.5 Aluminio

20252502

Rango de precios
4,4428 € - 3,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 1.5 Aluminio

20252489

Rango de precios
4,4428 € - 3,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 4.0 Aluminio

20252328

Rango de precios
4,062 € - 2,8455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 6.0 Aluminio

20252441

Rango de precios
4,4428 € - 3,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.0
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 0.7 Aluminio

20252557

Rango de precios
5,0034 € - 3,5014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.7