Cable de retención de acero inoxidable recubierto de PVC transparente con dos aros en el extremo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del cable | Medida del orificio | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
10,6017 € - 11,1507 € | 29 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
7,8784 € - 8,2884 € | 74 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,3648 € - 10,9138 € | 28 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,031 € - 9,5038 € | 20 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,4058 € - 8,8477 € | 20 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,9548 € - 9,4183 € | 28 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,2554 € - 8,6859 € | 29 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,6324 € - 9,0949 € | 207 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,7941 € - 9,2566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,3419 € - 8,7725 € | 8 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,85 € - 11,4196 € | 20 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,2463 € - 9,7304 € | 338 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar