Menu Search

Cajas de unión

En stock

Cajas de empalme para albergar equipos eléctricos y/o electrónicos, además de proporcionar capacidades de ruptura. Están disponibles en material libre de halógenos o retardante de llama.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Anchura general Material completo Altura general Compra
10,6098 € - 11,1599 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
Blanco
76.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
51.0 mm
82,1601 € - 86,4865 € Solicite el plazo de entrega aquí
320.0 mm
Gris
250.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
135.0 mm
35,6588 € - 37,5417 € Solicite el plazo de entrega aquí
230.0 mm
Gris
180.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
88.0 mm
37,5099 € - 39,4775 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
Blanco
140.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
81.0 mm
10,6098 € - 11,1599 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
Negro
76.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
51.0 mm
25,3769 € - 26,7097 € Solicite el plazo de entrega aquí
165.0 mm
Gris
145.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
84.0 mm
42,7567 € - 45,0098 € Solicite el plazo de entrega aquí
140.0 mm
Blanco
140.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
82.0 mm
16,1739 € - 17,0202 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
Gris
120.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
71.0 mm
82,1601 € - 86,4865 € Solicite el plazo de entrega aquí
320.0 mm
Negro
250.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
135.0 mm
13,4871 € - 14,1958 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
Blanco
85.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
51.0 mm
9,0231 € - 9,4991 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
Negro
110.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
60.0 mm
25,6625 € - 27,0165 € Solicite el plazo de entrega aquí
165.0 mm
Negro
145.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
84.0 mm
37,5099 € - 39,4775 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
Gris
140.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
81.0 mm
18,7338 € - 19,7176 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
Blanco
110.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
5.0 mm
36,0607 € - 37,9648 € Solicite el plazo de entrega aquí
230.0 mm
Negro
180.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
88.0 mm
19,1993 € - 20,2042 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
Negro
110.0 mm
Polipropileno
54.5 mm
16,1739 € - 17,0202 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
Negro
120.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
71.0 mm
37,5099 € - 39,4775 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
Negro
140.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
81.0 mm
9,0231 € - 9,4991 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
Gris
110.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
60.0 mm
13,8256 € - 14,5449 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
Negro
85.0 mm
Polipropileno; Elastómero termoplástico
51.0 mm
  • de 2
Caja de unión T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Blanco

10402603

Rango de precios
11,1599 € - 10,6098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 14.0 mm
  • Altura general
    51.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
Caja de cierre 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Gris

10402733

Rango de precios
86,4865 € - 82,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    135.0 mm
  • Anchura general
    250.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de cierre 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Gris

10402726

Rango de precios
37,5417 € - 35,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    88.0 mm
  • Anchura general
    180.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Blanco

10402689

Rango de precios
39,4775 € - 37,5099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Altura general
    81.0 mm
  • Anchura general
    140.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Negro

10402597

Rango de precios
11,1599 € - 10,6098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 14.0 mm
  • Altura general
    51.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
Caja de cierre 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Gris

10402719

Rango de precios
26,7097 € - 25,3769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    84.0 mm
  • Anchura general
    145.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Blanco

10640081

Rango de precios
45,0098 € - 42,7567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Altura general
    82.0 mm
  • Anchura general
    140.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de cierre 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Gris

10402702

Rango de precios
17,0202 € - 16,1739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    71.0 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de cierre 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Negro

10402948

Rango de precios
86,4865 € - 82,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    135.0 mm
  • Anchura general
    250.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Blanco

10632154

Rango de precios
14,1958 € - 13,4871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Altura general
    51.0 mm
  • Anchura general
    85.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de cierre 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Negro

10402740

Rango de precios
9,4991 € - 9,0231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    60.0 mm
  • Anchura general
    110.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de cierre 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Negro

10402764

Rango de precios
27,0165 € - 25,6625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    84.0 mm
  • Anchura general
    145.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Gris

10402665

Rango de precios
39,4775 € - 37,5099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Altura general
    81.0 mm
  • Anchura general
    140.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Blanco

10629406

Rango de precios
19,7176 € - 18,7338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    110.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de cierre 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Negro

10402771

Rango de precios
37,9648 € - 36,0607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    88.0 mm
  • Anchura general
    180.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Negro

10402641

Rango de precios
20,2042 € - 19,1993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 17.0 mm
  • Altura general
    54.5 mm
  • Anchura general
    110.0 mm
Caja de cierre 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Negro

10402757

Rango de precios
17,0202 € - 16,1739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    71.0 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Negro

10402672

Rango de precios
39,4775 € - 37,5099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Altura general
    81.0 mm
  • Anchura general
    140.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de cierre 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Gris

10402696

Rango de precios
9,4991 € - 9,0231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Altura general
    60.0 mm
  • Anchura general
    110.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Caja de unión T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Negro

10402627

Rango de precios
14,5449 € - 13,8256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 12.0 mm
  • Altura general
    51.0 mm
  • Anchura general
    85.0 mm