capuchón con lengüeta troquelada ofrece una solución de montaje y liberación rápida gracias a su diseño de pestaña desprendible. Protege eficazmente las piezas contra daños, suciedad, humedad y otras formas de contaminación. Adecuado para diversas aplicaciones, incluidos tubos y tuberías hidráulicas, fijaciones hidráulicas y protección general de extremos de tubos. Son una excelente opción para la industria de vehículos especializados y otros sectores de fabricación.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTLSPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | h | d | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,024 € - 0,0373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0481 € - 0,0748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0354 € - 0,0551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
|
|
Métrica
|
||
| 0,0714 € - 0,1111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0386 € - 0,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
Métrica
|
||
| 0,0431 € - 0,0671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18
|
|
|
Métrica
|
||
| 0,0246 € - 0,0384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0435 € - 0,0677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0481 € - 0,0748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M22
|
|
|
Métrica
|
||
| 0,045 € - 0,07 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
Métrica
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0925 € - 0,144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0431 € - 0,0671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar